Artigos 1

ADP
Tipo
d
Conteúdo do conjunto
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12
Set 4-5-6-8-10-12
4-12
d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set

Detalhes

Descrição do produto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), com revestimento TiN

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

Conteúdo do conjunto

  • d = 4, 5, 6, 8, 10, 12 in one set
WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12 Macho de roscar HSS-E rosca métrica, para furos cegos Imagem única do produto

WZG 341215/Set 4-5-6-8-10-12

Macho de roscar HSS-E rosca métrica, para furos cegos

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Ícone da calculadora de parâmetros de corte Aceder à calculadora
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.