Stavka 1

ADP
l
b
h
HWS 190/Set
180
148
155

Detalji

Opis proizvoda

  • Sastoji se od HWS 190, HWS 1902 i HWS 1905
  • Omogućava stezanje flahastih izbacivača
  • Omogućava racionalno stezanje za brušenje standardnih izbacivača,
    cevastih izbacivača kao i zaobljenih i uglastih probojaca
  • Moguće merenje u stegnutom stanju

Materijal

  • 1.2379

Primena

  • Opseg stezanja A: za ø 0,5 mm do ø 6 mm
  • Opseg stezanja B: za ø 3 mm do ø 20 mm

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HWS 190/Set Set: Višestruki V-blok Pojedinačna slika proizvoda

HWS 190/Set

Set: Višestruki V-blok

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.