Izdelek 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
Tip
Kos/Enota pakiranja
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
Tip A
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
Tip B
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
Tip B
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
Tip B
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 120 °C

Material

  • PA 66