E 65740
Razdelilec za senzorje, enojni IN/ALI
Izdelek 1
| |
ADP
|
d2
|
Št.polov d2
|
n: Število priključkov
|
b
|
d
|
Št.polov d
|
l
|
SW
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 65740/8/3/1x2
|
|
M 8 x 1
|
3
|
1x2
|
34
|
M12 x 1
|
4
|
60
|
17
|
300
|
4.4
|
23
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalna temperatura: 70 °C
Dokumenti
Podatkovni list E 65740
pdf
Connection options mechanical limit switch
pdf
Connection options inductive sensors
pdf
Selection guide magnetic proximity sensor
pdf
Connection options die set monitoring
pdf
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdaj