Izdelek 2

ADP
d1
Št.polov
A
l
SW
d3
E 66225/8/3/0,25/A
M 8 x 1
3
0.08–0.25
43
10
12.5
E 66225/8/3/ 0,5/A
M 8 x 1
3
0.25–0.5
43
10
12.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Montaža brez odstranjevanja izolacije s posameznih žic prihrani čas
  • Z barvnim kodiranjem žic
  • Maksimalna temperatura: 90 °C

Material

  • Kontaktna površina: Ni/Au