Izdelek 1

ADP
MB
Območje napake [°C]
Merilno območje [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za merjenje z zunanjim tipalom MTM 5010
  • Vsestranska merilna naprava z zvočnim alarmom
  • Prikaz Min-/Max- vrednosti
  • Ustrezno tipalo MTM 5010

Obseg dobave

  • Dobava skupaj certifikatom o kalibraciji in baterijo (3 x AA)
  • Transportna torbica in termovod tipa K

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MTM 3300/925 Merilnik temperature brez merilnega tipala Posamična slika izdelka

MTM 3300/925

Merilnik temperature brez merilnega tipala

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge