Elemente de conectare

Elementele de conectare potrivite pentru cilindrii dumneavoastră hidraulici asigură conexiuni sigure și eficiente în întregul sistem. Racordurile cu filet, dopurile filetate, precum și cuplajele hidraulice cu etanșare plană și scurgeri reduse asigură o funcționare fiabilă și reduc la minimum riscul de avarii.

10 Produse găsite
10 Produse găsite
E 7100 Ștuț filetat drept
Extinderi de gamă Ștuț filetat drept
8 Articol
E 7103 Adaptor hidraulic, cu inel de etanșare pe ambele părți
Adaptor hidraulic, cu inel de etanșare pe ambele părți
5 Articol
E 7110 Ștuț 90° ajustabil cu etanșament conic
Ștuț 90° ajustabil cu etanșament conic
2 Articol
E 7112 Ștuț T ajustabil cu etanșament conic
Ștuț T ajustabil cu etanșament conic
2 Articol
E 7120 Cuplă 90° cu etanșament conic
Cuplă 90° cu etanșament conic
7 Articol
E 71009 Ștuț filetat drept din oțel inoxidabil
Extinderi de gamă Ștuț filetat drept din oțel inoxidabil
8 Articol
E 71109 Ștuț 90° ajustabil din oțel inoxidabil
Ștuț 90° ajustabil din oțel inoxidabil
4 Articol
E 7140 Dop răcire, cu umăr şi inel de etanşare, oțel
Dop răcire, cu umăr şi inel de etanşare, oțel
11 Articol
E 72020 Ștuț hidraulic, ISO 16028
Ștuț hidraulic, ISO 16028
4 Articol
E 72030 Cuplă hidraulică, ISO 16028
Cuplă hidraulică, ISO 16028
4 Articol
Sunt afișate 10 din 10 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.