Plăci izolatoare

Creați cele mai bune condiții pentru o izolare termică ideală a matrițelor dumneavoastră. Pe lângă diferitele modele de plăci izolatoare din gama standard vă oferim și plăci speciale executate după dumneavoastră desen.

11 Produse găsite
11 Produse găsite
E 1400 Placă izolatoare cu gaură 330N/mm²
Placă izolatoare cu gaură 330N/mm²
76 Articol
E 1402 Placă izolatoare găurită, plăci F longitudinal cu locaş pentru inel de centrare
Placă izolatoare găurită, plăci F longitudinal cu locaş pentru inel de centrare
160 Articol
E 1403 Placă izolatoare găurită, plăci F transversale cu locaş pentru inel de centrare
Placă izolatoare găurită, plăci F transversale cu locaş pentru inel de centrare
14 Articol
E 1405 Placă izolatoare fără gaură 330N/mm²
Placă izolatoare fără gaură 330N/mm²
137 Articol
E 1407 Placă izolatoare găurită, plăci F longitudinale fără locaş pentru inel de centrare
Placă izolatoare găurită, plăci F longitudinale fără locaş pentru inel de centrare
101 Articol
E 1408 Placă izolatoare găurită, plăci F transversale fără locaş pentru inel de centrare
Placă izolatoare găurită, plăci F transversale fără locaş pentru inel de centrare
3 Articol
E 1420 Placă izolatoare cu gaură 600N/mm²
Placă izolatoare cu gaură 600N/mm²
64 Articol
E 1425 Placă izolatoare fără gaură 600N/mm²
Placă izolatoare fără gaură 600N/mm²
126 Articol
E 1440 Placă izolatoare cu găuri fixare și gaură de injectare
Placă izolatoare cu găuri fixare și gaură de injectare
1 Articol
E 1442 Placă izolatoare cu găuri fixare
Placă izolatoare cu găuri fixare
2 Articol
E 1450 Placă izolatoare gofrată
Placă izolatoare gofrată
154 Articol
Sunt afișate 11 din 11 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.