Articol 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Aplicație

Aplicație
P

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

M

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

K

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

Nepotrivit

Oțel și oțel înalt aliat

Nepotrivit

Oțel inoxidabil

Nepotrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Nepotrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru oțeluri călite
  • Pentru filete metrice ISO

Material

  • HSS-E-PM, acoperire TiCN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.