Centragem final precisa e fiável

A precisão, a qualidade e a e o facto de serem intermutáveis são fatores decisivos na escolha de blocos de travamento. Na Meusburger, encontrará modelos redondos e retos, prontos a usar para uma centragem fiável do seu molde de injeção.

Qualidade fabricada na Áustria

Os nossos elementos de centragem são fabricados na nossa própria localização em Wolfurt, garantindo assim a máxima precisão e qualidade. Graças à simetria fabricada com elevada precisão, os blocos de travamento podem ser trocados individualmente ou entre si. Além disso, graças à nossa logística eficiente, os componentes ficam rapidamente à sua disposição.

A centragem adequada para todas as dimensões

Para cada aplicação, a Meusburger oferece a solução de centragem adequada: Quer sejam quadradas ou redondas, a nossa gama inclui uma vasta seleção de tamanhos – desde micromoldes até grandes estruturas Consoante as necessidades, estão disponíveis versões com ou sem revestimento DLC, bem como diferentes variantes para diferentes sentidos de maquinação. Assim, encontrará sempre uma solução precisa e perfeitamente adaptada ao seu molde.

Precisão que convence pela sua durabilidade máxima

A unidade de centragem fina com casquilho de roletes E 1355 permite uma centragem exata, um funcionamento suave e um desempenho elevado e duradouro, mesmo em condições de funcionamento exigentes.

  • Ideal para uso prolongado, graças ao alinhamento dos roletes de alta precisão e resistente ao desgaste
  • Permite um posicionamento flexível no molde para máxima liberdade de design na conceção
  • Desmontagem fácil do plano de junta para uma redução significativa do tempo de paragem

Elementos de centragem externos

A superfície com revestimento DLC dos nossos elementos de centragem garante um atrito muito reduzido e, consequentemente, um funcionamento com um desgaste particularmente baixo. Um sistema integrado de proteção contra colisões protege o molde de forma fiável contra danos, mesmo em caso de desvio lateral das duas metades do molde. A ranhura de desmontagem permite uma remoção fácil e rápida dos elementos de centragem.

A nossa seleção de elementos de centragem externos

Elementos de centragem internos

Os nossos blocos de travamento garantem uma centragem de alta precisão, permitindo assim uma instalação que poupa bastante espaço. São adequados tanto para centragem de moldes como de postiços e garantem a máxima precisão no molde. Uma rosca de extração integrada facilita consideravelmente a desmontagem e reduz o tempo necessário para a manutenção e assistência técnica. Os elementos de centragem estão prontos a usar, permitindo assim uma montagem rápida, segura e eficiente.

A nossa seleção de elementos de centragem internos

Pequenos, compactos e com a máxima precisão – os blocos de travamento para os seus postiços moldantes.

Os blocos de travamento planos servem para centrar com exatidão os postiços uns em relação aos outros. Um postiço fixa-se firmemente, enquanto o oposto fica flutuante. O bloco de travamento reto E 13076 é fornecido pronto a usar; o E 13070 pode ser cortado à medida e furado individualmente.

Poderá também estar interessado em
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.