Artigos 2

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 23806/ 9,4/1/4
9.4
G 1/4"
17
44
11
17
6
E 23806/13,5/3/8
13.5
G 3/8"
22
45
12.5
22
9

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (óleo): 220 °C
  • Temperatura máxima (água): 180 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.