Artigos 6

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d4
d5
E 2318/ 9,4/10/120
9.4
10
120
11
18
6
6
E 2318/ 9,4/10/240
9.4
10
240
11
18
6
6
E 2318/ 9,4/10/360
9.4
10
360
11
18
6
6
E 2318/13,5/12/150
13.5
12
150
15
23
6
9
E 2318/13,5/14/150
13.5
14
150
15
23
9
9
E 2318/13,5/14/300
13.5
14
300
15
23
9
9

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.