Artigos 15

ADP
d2
l [m]
Cor
d
R min.
d1
E 2180/ 9/10/B
9
10
Azul
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/B
9
50
Azul
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/R
9
10
Vermelho
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/R
9
50
Vermelho
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/S
9
10
preto
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/S
9
50
preto
16.5
60
9.5
E 2180/13/10/B
13
10
Azul
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/B
13
50
Azul
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/R
13
10
Vermelho
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/R
13
50
Vermelho
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/S
13
10
preto
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/S
13
50
preto
21.5
80
12.7
E 2180/19/30/B
19
30
Azul
27
105
19
E 2180/19/30/R
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19
E 2180/19/30/S
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 20 bars
  • Temperatura máxima: 140 °C

Material

  • EPDM
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.