Artigos 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Aplicações

Aplicações
P

Não adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Não adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para aço temperado
  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E-PM, com revestimento TiCN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.