Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Pasta de marcação azul pulverizável para verificação rápida e precisa do paralelismo e congruência das linhas de junta, bem como de zonas de vedação, no fabrico de moldes e cunhos e de cortantes.

Vantagens

  • Temperatura máxima de utilização até 200 °C
  • Ajuste preciso, também para moldes e com componentes de regulação de temperatura e geometrias complexas
  • O bico de pulverização especial possibilita uma aplicação rápida, precisa e uniforme, mesmo em grandes superfícies
  • Manuseamento fácil e limpo graças ao aerossol

Aplicação

Limpe cuidadosamente as superfícies que pretende verificar. Agitar bem antes de utilizar. Pulverize de forma uniforme e mantenha uma distância constante relativamente às linhas de junta e zonas de vedação.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
Azul
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
200 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
mineral oil
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.72 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VTP 200 S/ 1/400 Spray de marcação azul para altas temperaturas, até 200 °C Imagem única do produto

VTP 200 S/ 1/400

Spray de marcação azul para altas temperaturas, até 200 °C

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.