Produkty chemii technicznej Wypychacze

Co należy wziąć pod uwagę podczas smarowania wypychacza w formie wtryskowej?

Odpowiednie smarowanie wypychaczy jest ważnym elementem produkcji narzędzi i form. Przestrzeganie kilku zasad może znacznie wydłużyć żywotność form wtryskowych. Smar do wypychaczy musi spełniać wiele wymagań, co w praktyce często utrudnia wybór właściwego produktu.

Pytania dotyczą więc "jakie środki smarne są odpowiednie?" oraz "co należy wziąć pod uwagę podczas ich użytkowania?”

W tym miejscu chcielibyśmy pomóc w znalezieniu produktu, który optymalnie nadaje się do smarowania wypychaczy, jest nieskomplikowany w obsłudze i nie wymaga zamawiania w dużych pojemnikach.

Znalezienie środków smarnych o najlepszych parametrach do smarowania wypychaczy może stanowić duże wyzwanie, stąd często kończy się na jakimś produkcie, który nie jest optymalny. Chociaż wiele rozwiązań dostępnych na rynku może być stosowanych do smarowania wypychaczy, nie zostały one opracowane specjalnie dla tego zastosowania i spełniają jedynie w ograniczonym zakresie stawiane im wymagania. Proste smary na bazie oleju mineralnego, ze smarami stałymi, często tracą wydajność w temperaturach powyżej 180°C, ponieważ zawarty w nich olej mineralny w tych temperaturach osiąga już swoje granice trwałości.

Przy wyborze środków smarnych ważne jest, aby polegać na doświadczeniu ekspertów z branży budowy narzędzi i form. Produkty opracowane przy udziale klientów z dziedziny formowania wtryskowego najlepiej spełniają najwyższe oczekiwania w tej branży. W wyniku tej współpracy powstało idealne rozwiązanie w zakresie smarowania wyrzutników – w pełni syntetyczny, pozbawiony cząstek stałych smar na bazie perfluoropolietera (PFPE).

Smar PFPE jest wyjątkowo stabilny termicznie i bardzo neutralny. Umożliwia to osiągnięcie najdłuższego czasu eksploatacji nawet w trudnych warunkach i wysokich temperaturach. Ponieważ nie zawiera stałych środków smarnych, smar ten idealnie nadaje się do zastosowania przy bardzo wąskich tolerancjach w obszarze prowadzenia wypychacza.

VGI 300 - syntetyczny smar obojętny bez PTFE, do 300°C

Wytrzymały na wysokie temperatury, nie zawierający smarów stałych, smar do wypychaczy, suwaków i innych elementów w narzędziach i formach o bardzo wąskich tolerancjach.

  • Temperatura zastosowania do 300°C
  • Długi czas pracy bez konieczności ponownego smarowania
  • Do zastosowania przy bardzo wąskich tolerancjach
  • Nadaje się do detali, gdzie ważny jest estetyczny wygląd (nie rozprzestrzenia się poprzez wypychacze)
  • Certyfikat InS-H1 (zatwierdzony dla przemysłu spożywczego)

Wskazówka dotycząca zastosowania

Aby zapewnić optymalne działanie smarów PFPE, punkt smarowania musi być odsłonięty i nie może zawierać resztek oleju, smaru, potu, cząsteczek brudu itp. Do optymalnego czyszczenia wstępnego zalecamy uniwersalny, wysokowydajny środek czyszczący VCM 20. Następnie smar powinien być równomiernie rozprowadzony bardzo cienką warstwą przy pomocy czystej, nie pozostawiającej kłaczków, ściereczki. Szczególnie ważne jest, aby smar nie był następnie mieszany z innymi smarami.

VCM 20 - Uniwersalny wysokowydajny środek czyszczący

Do dokładnego i głębokiego czyszczenia wszystkich powierzchni metalowych. Skutecznie usuwa pozostałości tłuszczu, oleju, żywicy, wosku i innych zanieczyszczeń. Usuwa drobne pozostałości farby i kondensatu z przestrzeni podziału formy.

  • Czyści szybko i skutecznie
  • Wyparowuje bez pozostałości
  • Gwarantuje absolutnie czystą powierzchnię
  • Odpowiada normom InS-K1 i InS-K3

Meusburger TechnikTipp – Perfluorpolyether-Fette (PFPE-Fette)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.