Elementy łączy hydraulicznych

Odpowiedni wąż do każdego zastosowania – w naszym asortymencie oferujemy odpowiednio dobrane produkty. Złącza, rozdzielacze, akcesoria i narzędzia pasujące do poszczególnych węży uzupełniają asortyment do montażu okablowania.

Oszczędność czasu dzięki wężowi chłodzącemu do złączy szybkoblokujących

Specjalna konstrukcja węża do systemu chłodzącego E 2185 w połączeniu ze złączem szybkoblokującym umożliwia oszczędność czasu podczas instalacji. Wąż wystarczy nasunąć na szybkozłączkę przy użyciu ciepłej wody z mydłem. Materiał, z którego wykonany jest wąż, kurczy się pod wpływem ciśnienia. Dzięki temu połączenie zajmuje niewiele miejsca, nie wymaga stosowania uciążliwych zacisków, a sama instalacja jest całkowicie szczelna.

Większe bezpieczeństwo pracy dzięki wężowi do wysokich temperatur IsoTemp®

Wąż do wysokich temperatur IsoTemp® E 2187 firmy Meusburger może być używany w trybie ciągłym, w temperaturach do 200°C, z wodą, olejem, powietrzem i parą. Wszystkie elementy mające kontakt z medium są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapobiega korozji, a tym samym zatykaniu się przewodów. Za pomocą nakrętki złączkowej można zamontować złącze lub przykręcić wąż bezpośrednio do narzędzia. Dzięki powłoce silikonowej spełniającej wymogi FDA, wąż nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach czystych.

Wąż do złączy szybkoblokujących

Wąż do złączy szybkoblokujących E 2185 nadaje się zarówno do zimnej, jak i gorącej wody o temperaturze do 140°C. Zewnętrzna warstwa wykonana jest z gumy syntetycznej i jest odporna na ścieranie i działanie oleju. Może być stosowany jako zwykły wąż, a także jako przewód do kabli.

Wąż do wysokich temperatur IsoTemp®

Wąż do wysokich temperatur IsoTemp® E 2187 ma bardzo mały promień gięcia wynoszący 50 mm, dzięki czemu jest bardzo elastyczny. Jest on dostępny w firmie Meusburger bezpośrednio z magazynu, w wersji czerwonej, niebieskiej i czarnej, w długościach od 300 mm do 2500 mm. Istnieje również możliwość zamówienia długości specjalnych.

 

Artykuły warsztatowe w technice łączy hydraulicznych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą odpowiednich akcesoriów i narzędzi, dzięki którym nic nie stanie na przeszkodzie w szybkiej i łatwej instalacji węży. Nasz przyrząd do montażu węży E 21990 umożliwia proste i bezpieczne mocowanie złączy i końcówek. Za pomocą obcinaka do węży i rurek V 20420 możliwe jest precyzyjne przecinanie pod kątem prostym węży o średnicy do 25 mm. Zaciskarka do węży E 2196, służy również do niezawodnego zaciskania tulejek E 2190, zapewniając w ten sposób bezpieczne połączenie między wężem a złączem.

E 21990 Przyrząd do montażu węży
Przyrząd do montażu węży
V 20420 Obcinak do węży i rurek
Obcinak do węży i rurek
E 2196 Zaciskarka do węży
Zaciskarka do węży
E 2198 Obcęgi do zacisków z 2 uszami
Obcęgi do zacisków z 2 uszami
V 34000 Klucz nasadowy sześciokątny, elastyczny
Klucz nasadowy sześciokątny, elastyczny
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.