Surowce stają się coraz droższe, podobnie jest z granulatem tworzyw sztucznych. W przypadku stosowania systemu zimnego wlewka nieuchronnie pojawiają się wysokie koszty związane z nieużytecznymi odpadami. To właśnie tych kosztów należy unikać, aby móc produkować bardziej efektywnie. Dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów można zaoszczędzić koszty związane z niewykorzystanym materiałem. Korzystając z naszego kalkulatora kosztów wlewka, można sprawdzić, ile można zaoszczędzić na kosztach materiału w procesie formowania wtryskowego.
Angusskostenrechner
Dalsze zalety systemu gorących kanałów
Zjawisko niedoboru surowców i wzrostu cen granulatów tworzyw sztucznych ma znaczący wpływ na efektywność produkcji. Dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów można uzyskać decydujące korzyści techniczne, które mają pozytywny wpływ na produktywność. Mimo że systemy gorącokanałowe często wiążą się z wyższymi kosztami wstępnymi, w porównaniu z zimnym wlewkiem, wiele innych aspektów technicznych i finansowych przemawia za ich zastosowaniem.
Perspektywa techniczna
- Krótszy czas cyklu (wlewki zwykle potrzebują więcej czasu na schłodzenie)
- Zmniejszone straty ciśnienia
- Lepszy efekt podtrzymywania ciśnienia
Pozytywny wpływ na kurczliwość i odkształcenia - Możliwość wtrysku od wewnątrz
- Możliwość zastosowania konstrukcji narzędzi piętrowych
Perspektywa finansowa
- Odpady nie muszą być sortowane
- Nie ma konieczności składowania odpadów
- Nie jest konieczna wtórna granulacja
- Mniejsza powierzchnia użytkowa przy tej samej ilości produkcji
Dalsze informacje
Jeśli udało nam się przekonać Państwa o zaletach systemu gorącokanalowego, prosimy o kontakt i ewentualne zapytanie techniczne. Nasz zespół jest zawsze do Państwa dyspozycji. Można również skorzystać z naszego konfiguratora standardowych systemów gorących kanałów.