Wypychacze

Nasz bogaty asortyment wypychaczy obejmuje liczne wersje wykonania i rodzaje materiałów. Stała dostępność bezpośrednio z magazynu i szybka dostawa gwarantują bezpieczeństwo procesów produkcyjnych.

Szybka i łatwa konfiguracja

Nasz konfigurator umożliwia szybki i łatwy wybór odpowiedniego typu wypychacza, a także jego indywidualną konfigurację. Uzyskuje się wypychacz gotowy do montażu, odpowiednio przycięty, z tolerancją długości wynoszącą 0/+0,02 mm.

Korzyści:

  • Funkcja automatycznego rozpoznawania artykułów standardowych oraz możliwości przycięcia na długości
  • Natychmiastowy dostęp do informacji o cenie, terminie wykonania i danych CAD
  • Produkty na specjalne zamówienie według specyfikacji klienta

Zalety w skrócie

Stała dostępność produktów oraz krótki czas dostawy

Sprawne procesy logistyczne gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw oraz możliwość szybkiej wymiany, co minimalizuje czas przestojów produkcyjnych.

Szeroki i usystematyzowany asortyment

Oszczędność czasu i kosztów – od konstrukcji, aż po gotową formę wtryskową.

Stała, wysoka jakość wynikająca ze standaryzacji

Standaryzacja gwarantuje niezmiennie wysoką jakość dzięki sprawdzonym dostawcom i niezawodnym procesom kontrolnym.

Optymalne wsparcie cyfrowe

Szybka konfiguracja odpowiednich wypychaczy – od rozmiarów standardowych po wypychacze przycięte na długość, dostosowane do indywidualnych potrzeb, wraz z danymi CAD oraz informacjami o dostawie i cenie.

Właściwy dobór materiału i rodzaju powierzchni wypychacza

Wypychacze należą do najbardziej obciążonych elementów formy wtryskowej i muszą spełniać najróżniejsze wymagania. Właściwy wybór decyduje o żywotności narzędzia, stabilności procesu, kosztach konserwacji oraz jakości produkowanych detali, dlatego nie powinien bazować wyłącznie na parametrach wymiarowych i kryteriach kosztowych. Wykorzystuje się różne rodzaje materiałów i sposobów wykończenia powierzchni wypychacza – stal do obróbki na zimno lub do pracy na gorąco, a także powłoki DLC.

Przegląd produktów

Pełna oferta rozwiązań dotyczących wypychaczy:

36 znalezionych produktów
36 znalezionych produktów
E 1710 Wypychacz hartowany
E 1710
Wypychacz hartowany
612 Art.
E 1710 DLC Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
E 1710 DLC
Wypychacz hartowany, z powłoką DLC
287 Art.
E 17103 Wypychacz hartowany, HSS
E 17103
Wypychacz hartowany, HSS
126 Art.
E 17109 Wypychacz nierdzewny, hartowany
E 17109
Wypychacz nierdzewny, hartowany
37 Art.
E 1711 Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
E 1711
Wypychacz hartowany z jednostronnym zabezpieczeniem przed obrotem
110 Art.
E 1712 Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
E 1712
Wypychacz hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
62 Art.
E 1715 Wypychacz hartowany z łbem stożkowym
E 1715
Wypychacz hartowany z łbem stożkowym
183 Art.
E 1740 Wypychacz azotowany i oksydowany
E 1740
Wypychacz azotowany i oksydowany
309 Art.
E 1741 Wypychacz azotowany
E 1741
Wypychacz azotowany
141 Art.
E 1745 Wypychacz azotowany, nieoksydowany, z łbem stożkowym
E 1745
Wypychacz azotowany, nieoksydowany, z łbem stożkowym
15 Art.
E 1700 Wypychacz odsadzony, hartowany
E 1700
Wypychacz odsadzony, hartowany
168 Art.
E 1700 DLC Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS, z powłoką DLC
E 1700 DLC
Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS, z powłoką DLC
117 Art.
E 17003 Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
E 17003
Wypychacz odsadzony, hartowany, HSS
88 Art.
E 1702 Wypychacz odsadzony, hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
E 1702
Wypychacz odsadzony, hartowany, z zabezpieczeniem przed obrotem
21 Art.
E 1730 Wypychacz odsadzony, azotowany i oksydowany
E 1730
Wypychacz odsadzony, azotowany i oksydowany
69 Art.
E 1720 Wypychacz tulejowy hartowany DIN 16756
E 1720
Wypychacz tulejowy hartowany DIN 16756
547 Art.
E 1723 Wypychacz tulejowy bezstopniowy, hartowany
E 1723
Wypychacz tulejowy bezstopniowy, hartowany
75 Art.
E 1750 Wypychacz tulejowy, azotowany
E 1750
Wypychacz tulejowy, azotowany
179 Art.
E 1770 Wypychacz do odpowietrzania, hartowany
E 1770
Wypychacz do odpowietrzania, hartowany
64 Art.
E 1770 DLC Wypychacz do odpowietrzania, hartowany, z powłoką DLC
E 1770 DLC
Wypychacz do odpowietrzania, hartowany, z powłoką DLC
36 Art.
E 1725 Wypychacz płaski hartowany DIN 1530 F
E 1725
Wypychacz płaski hartowany DIN 1530 F
225 Art.
E 1727 Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona
E 1727
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona
147 Art.
E 1727 DLC Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona, z powłoką DLC
E 1727 DLC
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 2R zaokrąglona, z powłoką DLC
140 Art.
E 1728 Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona
E 1728
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona
163 Art.
E 1728 DLC Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona, z powłoką DLC
E 1728 DLC
Wypychacz płaski, hartowany, końcówka 4R zaokrąglona, z powłoką DLC
162 Art.
E 1726 Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką, hartowany
E 1726
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką, hartowany
103 Art.
E 17262 Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany
E 17262
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany
102 Art.
E 17262 DLC Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany, z powłoką DLC
E 17262 DLC
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 2R, hartowany, z powłoką DLC
98 Art.
E 17264 Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany
E 17264
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany
103 Art.
E 17264 DLC Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany, z powłoką DLC
E 17264 DLC
Wypychacz płaski z wydłużoną końcówką 4R, hartowany, z powłoką DLC
103 Art.
E 1755 Wypychacz płaski, azotowany i oksydowany
E 1755
Wypychacz płaski, azotowany i oksydowany
54 Art.
E 1742 Rdzeń formujący, nieazotowany
E 1742
Rdzeń formujący, nieazotowany
109 Art.
E 1780 Rdzeń formujący z miedzi
E 1780
Rdzeń formujący z miedzi
28 Art.
E 1786 Rdzeń formujący
E 1786
Rdzeń formujący
27 Art.
E 1790 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
E 1790
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco
59 Art.
E 1791 Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco, hartowany
Nowy produkt
E 1791
Rdzeń formujący ze stali do pracy na gorąco, hartowany
47 Art.
Wyświetlono 36 z 36 .

Wypychacze proste

  • Szeroki wybór średnic i długości
  • Odpowiedni materiał do każdego zastosowania – od stali do pracy na zimno po stal nierdzewną
  • Różnego typu zabezpieczenia przed obrotem, zapewniające precyzyjne pozycjonowanie
  • Różne rodzaje wykończeń powierzchni, np. powłoka DLC

Interesujące zagadnienia

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.