Prowadzenie płyt wypychaczy

Trwałość i precyzja – prowadzenie płyt wypychaczy firmy Meusburger

Trwałość, precyzja i dostępność części zamiennych są ważnymi czynnikami przy wyborze elementów prowadzących. Zapraszamy do zapoznania się z licznymi rozwiązaniami w zakresie prowadzenia płyt wypychaczy, oferowanymi przez firmę Meusburger.

Austriacka jakość

Od surowca do gotowego produktu – polegamy na własnej produkcji elementów prowadzących. Produkujemy je w naszym zakładzie głównym w Wolfurcie, dzięki czemu znamy od podszewki wszystkie procesy obróbki, od toczenia po szlifowanie. Aby zagwarantować najlepszą jakość naszych elementów prowadzących, ogromną wagę przywiązujemy również do precyzyjnego sprzętu pomiarowego na etapie kontroli.

Dostępność bezpośrednio z magazynu

Jak wszystkie artykuły z naszego asortymentu, także części montażowe są kompletowane w najkrótszym możliwym czasie i wysyłane do klienta za pośrednictwem optymalnie zorganizowanych partnerów logistycznych. Dlatego nasza firma możne zagwarantować najkrótszy możliwy czas dostawy.

Prowadzenie ślizgowe

Od wypróbowanej i przetestowanej tulei mosiężnej po tuleję z samosmarującą warstwą spieku – znajdziesz odpowiednie trzpienie prowadzące i tuleje ślizgowe do optymalnego prowadzenia płyt wypychaczy.

Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.
Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.

E 1120

  • Popularna tuleja prowadząca do pakietu wypychaczy
  • Bardzo dobre właściwości ślizgowe od pierwszego uruchomienia

Smarowanie: Syntetyczny smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C

E 11202

E 11206

E 1125

E 1120 Tuleja prowadząca do zestawu płyt wypychaczy, mosiądz
Tuleja prowadząca do zestawu płyt wypychaczy, mosiądz
E 11202 Tuleja prowadząca do zestawu płyt wypychaczy
Tuleja prowadząca do zestawu płyt wypychaczy
E 11206 Tuleja prowadząca do zestawu płyt wypychaczy, samosmarująca warstwa spiekana
Tuleja prowadząca do zestawu płyt wypychaczy, samosmarująca warstwa spiekana
E 1125 Tuleja prowadząca do zestawu płyt wypychaczy, samosmarująca
Tuleja prowadząca do zestawu płyt wypychaczy, samosmarująca

Prowadzenie kulkowe

Jeśli poszukujesz prowadzenia płyt wypychaczy zapewniającego maksymalną precyzję i wysokie prędkości skoku, zapoznaj się z naszymi prowadzeniami kulkowymi, które dzięki optymalnemu pasowaniu pracują praktycznie bezluzowo. Punktowy kontakt kulek z trzpieniem wpływa również na niskie zużycie elementu.

Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.
Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.

E 1140 + E 1332

  • Najwyższa precyzja dzięki optymalnemu pasowaniu
  • Wyższa obciążalność w porównaniu do E 1144 i E 1146

Smarowanie: Syntetyczny wysokowydajny olej do 250 °C

E 1144

E 1146

E 1140 Tuleja prowadząca, do zespołu prowadzącego kulkowego
Tuleja prowadząca, do zespołu prowadzącego kulkowego
E 1332 Koszyk kulkowy do zespołu prowadzącego
Koszyk kulkowy do zespołu prowadzącego
E 1144 Tuleja z wewnętrznym zespołem kulkowym do pakietu wypychaczy
Tuleja z wewnętrznym zespołem kulkowym do pakietu wypychaczy
E 1146 Tuleja z wewnętrznym zespołem kulkowym, z pierścieniami osadczymi
Tuleja z wewnętrznym zespołem kulkowym, z pierścieniami osadczymi

Prowadzenie poprzez słupy podporowe

Poszukujesz kompaktowego prowadzenia płyt wypychaczy do niewielkich przestrzeni zabudowy? Niezależnie, czy chodzi o prowadzenie ślizgowe czy rolkowe, wypróbuj nasze rozwiązania oparte na słupach podporowych z funkcją prowadzenia. Oprócz funkcji prowadzenia, służą one również do podparcia płyty formującej.

Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
E 1121 Tuleja prowadząca do trzpienia podporowego, mosiądz
Tuleja prowadząca do trzpienia podporowego, mosiądz
E 1126 Tuleja prowadząca do trzpienia podporowego, samosmarująca
Tuleja prowadząca do trzpienia podporowego, samosmarująca
E 1145 Tuleja z wewnętrznym zespołem kulkowym do trzpienia podporowego
Tuleja z wewnętrznym zespołem kulkowym do trzpienia podporowego

Porównanie wszystkich tulei prowadzących
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.