Korpusy form Płyty i płaskowniki Części montażowe

Ochrona przed korozją w produkcji narzędzi

Możliwie najlepsza ochrona przed korozją odgrywa decydującą rolę zarówno podczas przechowywania, jak i transportu narzędzi. Co jednak decyduje o dobrej ochronie antykorozyjnej? Postaramy się wyjaśnić ten temat i wskazać sposoby, jak można zwiększyć skuteczność ochrony.

Wprowadzenie

Korozja jest powszechnym problemem, który może mieć znaczący wpływ na żywotność i funkcjonalność narzędzi i części maszyn. Bez odpowiedniej ochrony, rdza i inne procesy korozyjne mogą prowadzić do kosztownych napraw, częstej konserwacji, a w najgorszym przypadku do całkowitej awarii narzędzia.

W przemyśle, gdzie precyzja i niezawodność mają ogromne znaczenie, skuteczna ochrona antykorozyjna jest zatem niezbędna. Nie tylko zabezpiecza inwestycję w wysokiej jakości narzędzia, ale także zapewnia stałą jakość produktu i gotowość eksploatacyjną.

Różnorodność możliwości

Szczególnie rozpowszechnione są trwałe powłoki powierzchniowe, takie jak lakiery, powłoki galwaniczne oraz tymczasowe powłoki ze smarów, olejów, wosków i podobnych substancji. Wszystkie one jednak mają ten sam cel: są przeznaczone do pokrycia elementu, w celu jego odpowiedniego zabezpieczenia przed wpływem środowiska i czynników korozyjnych.

Darstellung der Wirkweise von Korrosionsschutz gegenüber Umwelteinflüssen und korrosiven Medien.

Wstępne przygotowanie powierzchni

Odpowiednio przygotowane podłoże to połowa sukcesu – dotyczy to zarówno klejenia, smarowania, jak i ochrony antykorozyjnej. Czysta powierzchnia nie tylko zapewnia najlepszą możliwą przyczepność, ale także zapobiega pozostawaniu rdzawych pozostałości między środkiem antykorozyjnym a elementem.

Person sprüht den Reiniger VCM 20

Odpowiednie środki czyszczące

VCM 20 Uniwersalny, wysokowydajny środek czyszczący Zdjęcie pojedyncze produktu
Uniwersalny, wysokowydajny środek czyszczący
VCQ 10 Środek czyszczący, przemysłowy Zdjęcie pojedyncze produktu
Środek czyszczący, przemysłowy

Nanoszenie środków ochrony antykorozyjnej

Stosując środki ochrony antykorozyjnej należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

  • Pokrycie całości elementu
  • Odpowiednią grubość warstwy

Pokrycie całości elementu zapobiega wpływowi czynników środowiskowych i wszelkiego rodzaju czynników korozyjnych. Grubsza warstwa zapewnia większą odporność na zużycie materiału w związku z tarciem, jak i lepszą penetrację ochrony antykorozyjnej. Jednym słowem działa na zasadzie „im więcej, tym lepiej”.

Person sprüht das Kavitäten-Korrosionsschutzmittel VPG 60 auf ein Bauteil.

Jaki rodzaj ochrony antykorozyjnej jest właściwy?

W produkcji narzędzi i form najczęściej stosowanymi środkami ochrony antykorozyjnej są smary, woski i oleje. Każdy z tych środków ma inne zalety i wady.

Diagramm der unterschiedlichen Korrosionsschutzmittel im Vergleich – Öle, Fette und Wachse.

Oleje

Nasze oleje doskonale nadają się do regularnej pielęgnacji i krótkotrwałej ochrony części maszyn, np. podczas pracy na maszynie do cięcia i szlifowania wypychaczy GMT 6000 lub stole montażowym H 4062. Ponadto oleje o rzadkiej konsystencji mogą bez problemu pozostawać na elementach podczas uruchamiania narzędzia.

  • Proste zastosowanie
  • Do bardzo krótkiego przechowywania, przy niewielkim wpływie negatywnych czynników

 

VMM 4 Olej wielofunkcyjny o wysokiej skuteczności Zdjęcie pojedyncze produktu
Olej wielofunkcyjny o wysokiej skuteczności

Smary

Bardzo ważną cechą smarów antykorozyjnych do produkcji narzędzi i form jest ich zdolność do samoistnego rozprzestrzeniania się. Jest ona zwykle znikoma, co sprawia, że nie dochodzi do zanieczyszczenia środkiem antykorozyjnym newralgicznych punktów smarowania, takich jak wypychacze czy suwaki. Dzięki temu nasze smary doskonale nadają się do ochrony gniazd formujących.

  • Dla krótkotrwałej ochrony przed korozją
  • Pozostawiają cienką warstwę oleju lub smaru
  • Zwykle mogą pozostawać na części podczas uruchamiania narzędzia lub można je bardzo łatwo usunąć

VPG 60 Ochrona przed korozją gniazd formujących Zdjęcie pojedyncze produktu
Ochrona przed korozją gniazd formujących
VPG 70 FD Ochrona przed korozją dla przemysłu spożywczego Zdjęcie pojedyncze produktu
Ochrona przed korozją dla przemysłu spożywczego

Woski

Usuwanie wosków jest nieco trudniejsze niż w przypadku smarów. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich środków czyszczących nie stanowi to problemu. Ponadto woski o rzadkiej konsystencji bardzo dobrze wnikają we wszystkie szczeliny, co oznacza, że np. narzędzia są bardzo dobrze zakonserwowane z zewnątrz. Należy jednak uważać, aby wosk nie dostał się do punktów smarowania i ich nie zanieczyścił.

  • Do krótkoterminowego przechowywania
  • Dobra ochrona nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach (np. transport zamorski lub obróbka elektroerozyjna)
  • Należy je usunąć przed oddaniem do eksploatacji

 

VPW 80 Syntetyczny wosk antykorozyjny Zdjęcie pojedyncze produktu
Syntetyczny wosk antykorozyjny
VPW 110 Wysokowydajny wosk antykorozyjny Zdjęcie pojedyncze produktu
Wysokowydajny wosk antykorozyjny
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.