Kleje anaerobowe – skuteczność działania!

Kleje anaerobowe to pewność niezawodnego łączenia – przekonaj się osobiście.

Kleje anaerobowe

Kleje anaerobowe służą do całkowitego wypełniania szczelin między poszczególnymi elementami. Uszczelniają i naprawiają uszkodzenia połączeń mechanicznych. Oprócz uszczelniaczy do gwintów, w naszym asortymencie znaleźć można również środki do zabezpieczania gwintów i kleje do łączenia.

Jak działają kleje anaerobowe?

Przed przystąpieniem do klejenia należy dokładnie oczyścić poszczególne elementy. W tym celu zalecamy nasz środek czyszczący VCQ 10, który może być używany do szybkiego i skutecznego usuwania zabrudzeń. Kleje anaerobowe pozostają płynne, dopóki nie wejdą w kontakt z aktywnymi jonami metali, przy jednoczesnym braku powietrza. Cechują się wysoką wytrzymałością i odpornością na temperaturę. W temperaturze pokojowej łączenia osiągają wytrzymałość w ciągu kilku minut i zwykle są w pełni utwardzone po 24 godzinach.

Zabezpieczenie śrub w otworach przelotowych

Zabezpieczenie śrub w otworach przelotowych odbywa się w ten sposób, że śruba jest najpierw wkładana do otworu, a następnie nakładany jest klej bezpośrednio na gwint, w postaci warstwy po obwodzie.

Zabezpieczenie śrub w otworach gwintowanych, nieprzelotowych

Aby zabezpieczyć śruby w otworach nieprzelotowych, klej powinien być nakładany na gwint w otworze jak najbardziej obwodowo. Zapewnia to optymalne zwilżenie gwintu.

Uszczelnianie gwintów

Podczas uszczelniania połączeń gwintowanych klej należy nałożyć na gwint wewnętrzny i zewnętrzny, aby zapewnić optymalne zwilżenie i uszczelnienie.

Montaż tulei samoprzylepnych

Montaż tulei samoprzylepnych

Podczas montażu elementów samoprzylepnych zalecamy nałożenie jednego pasma kleju na obwodzie, w obrębie przedniej trzeciej części tulei lub dwóch pasm w przypadku grubych płyt. Aby zapewnić optymalne zwilżenie, tuleja powinna być włożona do otworu lekkim ruchem obrotowym. Tuleje do koszyków kulkowych są wstępnie naprężane, a następnie wklejane razem z koszykiem kulkowym i słupem prowadzącym. Forma musi pozostać w spoczynku przez około 8 godzin po sklejeniu, aby zapewnić osiągnięcie pełnej końcowej wytrzymałości kleju.

Wiedza specjalistyczna

Rozróżnia się aktywne i pasywne substancje wiążące:

Substancje aktywne mają wysoką zawartość żelaza lub miedzi i są w stanie uwolnić dużą liczbę jonów metali. Dzięki temu zapewniają szybkie utwardzanie.

Substancje pasywne to materiały metaliczne o niskim efekcie katalitycznym lub niemetaliczne. Mogą one uwalniać tylko niewielką liczbę jonów lub nie uwalniać ich wcale, co oznacza, że klej utwardza się bardzo wolno albo jest całkowicie nieutwardzalny.

Bezpieczne rozwiązanie:

VCQ 10 Środek czyszczący, przemysłowy Zdjęcie pojedyncze produktu
Środek czyszczący, przemysłowy
VBA 2M43 Zabezpieczenie śrub, średnia wytrzymałość Zdjęcie pojedyncze produktu
VBA 2M43
  • Promocja jesienna
  • Zabezpieczenie śrub, średnia wytrzymałość
    VBA 5M69 Uszczelnianie gwintów do wysokich temperatur, średnia wytrzymałóść Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uszczelnianie gwintów do wysokich temperatur, średnia wytrzymałóść
    VBA 6M03 Łączenie szczelin, wysoka wytrzymałość, niska lepkość Zdjęcie pojedyncze produktu
    Łączenie szczelin, wysoka wytrzymałość, niska lepkość
    ASH 7220 Jednorazowe rękawice nitrylowe Zdjęcie pojedyncze produktu
    ASH 7220
  • Promocja jesienna
  • Jednorazowe rękawice nitrylowe
    VBA 5M42 Uszczelnienie gwintów, średnia wytrzymałość, średnia lepkość Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uszczelnienie gwintów, średnia wytrzymałość, średnia lepkość
    VCM 20 Uniwersalny, wysokowydajny środek czyszczący Zdjęcie pojedyncze produktu
    Uniwersalny, wysokowydajny środek czyszczący
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.