Artykuły 4

ADP
l2
b
Rodzaj wykonania
l
l1
AP
Skok bieguna
F [N]
HWS 730/115/64
115
64
Standard
175
138
4
2 + 2
80
HWS 730/115/64-Niro
115
64
stal nierdzewna
175
138
4
2 + 2
50
HWS 730/135/64
135
64
Standard
195
158
4
2 + 2
80
HWS 730/135/64-Niro
135
64
stal nierdzewna
195
158
4
2 + 2
50

Szczegóły

Opis produktu

  • Doskonale przystosowany do szlifowania, elektrodrążenia wgłębnego i drutowego, wykonywania pomiarów i testów
  • Wersja ze stali nierdzewnej z biegunami z wysokostopowej stali chromowej nadaje się szczególnie dobrze do zastosowania w elektrodrążarkach drutowych
  • Proste załączenie pola elektromagnetyczne za pomocą pokrętła
  • Bezzakłóceniowe pole elektromagnetyczne na wszystkich 4 powierzchniach mocowania o wymiarze tylko ok. 2mm
  • Hermetyczna obudowa chroni przed wnikaniem cieczy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.