Artykuły 1

ADP
MB
margines błędu [°C]
Skalowanie [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

Szczegóły

Opis produktu

  • Do pomiarów wraz z zewnętrznym czujnikiem MTM 5010
  • Wszechstronne urządzenie pomiarowe z alarmem akustycznym
  • Wyświetlanie wartości min. / maks.
  • Pasujące czujniki MTM 5010

Zakres dostawy

  • Dostawa zawiera certyfikat narzędzia, baterię (3 x AA)
  • Torba transportowa i przewód termoparowy typu K

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MTM 3300/925 Przyrząd do pomiaru temperatury, do czujnika zewnętrznego Zdjęcie pojedyncze produktu

MTM 3300/925

Przyrząd do pomiaru temperatury, do czujnika zewnętrznego

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.