Artykuły 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Nieodpowiedni

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

K

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Optymalny

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Nieodpowiedni

Stal oraz stal wysokostopowa

Nieodpowiedni

Stal nierdzewna

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

Nieodpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Optymalny

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Do stali hartowanych
  • Dla gwintów metrycznych ISO

Materiał

  • HSS-E-PM, z powłoką TiCN
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.