Artykuły 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Waga [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Szczegóły

Opis produktu

  • Optymalny do analogowych czujników zegarowych MFH i MUA
  • Płaskość powierzchni mierzonej 0,002mm
  • Z precyzyjnym ustawieniem
  • Podstawa chromowana ze zgrubną regulacją

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MAU 1220/300 x 200 Uniwersalny, precyzyjny stolik pomiarowy z granitu Zdjęcie pojedyncze produktu

MAU 1220/300 x 200

Uniwersalny, precyzyjny stolik pomiarowy z granitu

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.