Anaerobe lijmen blijven plakken!

Met anaerobe lijmen hebt u altijd een betrouwbare lijmverbinding – overtuig uzelf.

Anaerobe lijmen

Anaerobe lijmen zijn bedoeld om de ruimte tussen de afzonderlijke componenten volledig op te vullen. Ze dichten af en fixeren mechanische verbindingen. In ons assortiment vindt u naast schroefdraadafdichtmiddel ook schroefdraadborging en cilindrische bevestiging.

Hoe werken anaerobe lijmen?

Voor het verlijmen moeten de componenten grondig worden gereinigd. Daarvoor adviseren we onze snelreiniger VCQ 10, waarmee u vuil snel en effectief kunt verwijderen. Anaerobe lijmen blijven zo lang vloeibaar, tot ze vrij van zuurstof in contact komen met actieve metaalionen. Ze zijn zeer sterk en temperatuurbestendig. Bij kamertemperatuur zitten ze binnen een paar minuten handvast en zijn normaal gesproken na 24 uur volledig uitgehard.

Schroeven in doorvoerboringen

Voor het borgen van schroeven in doorvoerboringen wordt de schroef eerst in het boorgat geplaatst. Vervolgens wordt de lijm spiraalvormig rondom op de schroefdraad aangebracht.

Schroeven borgen in blind gat schroefgaten

Om schroeven in blind gaten te borgen, moet de lijm in het boorgat zo mogelijk rondom op het schroefdraad worden aangebracht. Zo wordt een optimale verdeling op het schroefdraad gegarandeerd.

Schroefdraad afdichten

Bij het afdichten van schroefdraadverbindingen moet de lijm op het binnen- en buitendraad worden aangebracht om een optimale verdeling en afdichting te garanderen.

Lijmbussen verbinden

Lijmbussen verbinden

Bij het verlijmen van verbindingen adviseren we de lijm in een, of bij dikkere platen in twee spiralen rondom het voorste derde van de bus aan te brengen. Voor een optimale verdeling moet de bus met een lichte draaibeweging in het boorgat worden ingebracht. Bussen voor kogelkooien worden voorgespannen en vervolgens samen met de kogelkooi en de geleidepen verlijmd. De matrijs moet na het lijmen ca. 8 uur rusten, zodat de volledige eindsterkte van de lijm wordt bereikt.

Vakkennis

Bij te verlijmen materialen wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve materialen.

 

Actieve materialen beschikken over een hoog ijzer- of kopergehalte en zijn in staat veel metaalionen af te geven. Daarmee zorgen ze voor snelle uitharding.

 

Passieve materialen zijn metalen materialen met een lagere katalytische werking of non-ferrometaal. Deze kunnen slechts weinig of helemaal geen ionen afgeven, waardoor de lijm zeer langzaam of helemaal niet uithardt.

Het zekere voor het onzekere met:

VCQ 10 Industriële snelreiniger Product afbeelding
Industriële snelreiniger
VBA 2M43 Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte Product afbeelding
VBA 2M43
  • Herfstactie
  • Schroefdraadborging met gemiddelde sterkte
    VBA 5M69 Hoge temperatuur schroefdraadafdichtmiddel, gemiddelde sterkte Product afbeelding
    Hoge temperatuur schroefdraadafdichtmiddel, gemiddelde sterkte
    VBA 6M03 Bevestigingslijm met hoge sterkte en lage viscositeit Product afbeelding
    Bevestigingslijm met hoge sterkte en lage viscositeit
    ASH 7220 Wegwerphandschoen, Nitril Product afbeelding
    ASH 7220
  • Herfstactie
  • Wegwerphandschoen, Nitril
    VBA 5M42 Schroefdraadafdichtmiddel met gemiddelde sterkte en gemiddelde viscositeit Product afbeelding
    Schroefdraadafdichtmiddel met gemiddelde sterkte en gemiddelde viscositeit
    VCM 20 Universeel hoogprestatie - reinigingsmiddel Product afbeelding
    Universeel hoogprestatie - reinigingsmiddel
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
    U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.