Matrijshuizen Platen & staven Componenten

Corrosiebescherming voor uw matrijzen

De best mogelijke corrosiebescherming speelt een doorslaggevende rol bij zowel de opslag als het vervoer van uw hoogwaardige matrijzen. Maar wat is een goede corrosiebescherming? We leggen het uit en laten je ook zien hoe je de kwaliteit van de bescherming eenvoudig kunt verbeteren.

Inleiding

Corrosie is een veel voorkomend probleem dat een aanzienlijke invloed kan hebben op de levensduur en functionaliteit van uw kostbare matrijzen en machineonderdelen. Zonder de juiste bescherming kunnen roest en andere corrosieve processen leiden tot dure reparaties, veelvuldig onderhoud en, in het ergste geval, volledige uitval van matrijzen.

In de industrie, waar precisie en betrouwbaarheid van het grootste belang zijn, is een doeltreffende corrosiebescherming dan ook essentieel. Het beschermt niet alleen de investering in hoogwaardige matrijzen, maar zorgt ook voor een consistente productkwaliteit en operationele gereedheid.

Verschillende mogelijkheden

Permanente oppervlaktecoatings zoals vernissen en gegalvaniseerde deklagen komen vaak voor, net als tijdelijke coatings op basis van vetten, oliën, wassen en soortgelijke stoffen. Ze streven echter allemaal hetzelfde doel na: Ze moeten het onderdeel zorgvuldig omhullen om het te beschermen tegen milieu-invloeden en corrosieve media.

Darstellung der Wirkweise von Korrosionsschutz gegenüber Umwelteinflüssen und korrosiven Medien.

Oppervlakken voorbehandelen

Een schone basis is het halve werk – dit geldt zowel voor het verlijmen en smeren als voor corrosiebescherming. Een schone lege ondergrond zorgt niet alleen voor de best mogelijke hechting, maar ook dat er geen corrosieresten vastzitten tussen de corrosiebescherming en het onderdeel.

Person sprüht den Reiniger VCM 20

Geschikte reinigingsmiddelen

VCM 20 Universeel hoogprestatie - reinigingsmiddel Product afbeelding
Universeel hoogprestatie - reinigingsmiddel
VCQ 10 Industriële snelreiniger Product afbeelding
Industriële snelreiniger

Corrosiebeschermingsmiddel aanbrengen

U moet dit in acht nemen bij het geven van opdrachten voor corrosiebeschermingsmiddelen:

  • Gesloten laag
  • Voldoende laagdikte

Een gesloten laag voorkomt contact met milieu-invloeden en corrosieve media van allerlei aard. Een dikkere laag biedt meer weerstand tegen erosie en een betere penetratie van de corrosiebescherming.

Het verbetert de bescherming – volgens het motto “veel helpt veel”.

Person sprüht das Kavitäten-Korrosionsschutzmittel VPG 60 auf ein Bauteil.

Welke corrosiebescherming is de juiste?

Corrosiewerende vetten, wassen en oliën worden het meest gebruikt in gereedschap- en matrijzenbouw. Elke variant heeft verschillende voor- en nadelen.

Diagramm der unterschiedlichen Korrosionsschutzmittel im Vergleich – Öle, Fette und Wachse.

Oliën

Onze oliën zijn ideaal voor regelmatig onderhoud en kortetermijnbescherming van machineonderdelen, bijvoorbeeld wanneer ze worden gebruikt op onze precisie afkortmachine GMT 6000 of onze montagetafel H 4062. Dunne oliën kunnen ook zonder problemen op de onderdelen achterblijven tijdens de inbedrijfstelling.

  • Eenvoudig gebruik
  • Voor heel korte opslagperioden
VMM 4 Zeer effectief multi olie Product afbeelding
Zeer effectief multi olie

Vetten

Een zeer belangrijke eigenschap van anticorrosievetten voor gereedschap- en matrijzenbouw is hun kruipweerstand. Dit is meestal erg laag, wat betekent dat hoogwaardige smeerpunten zoals uitwerpers en schuiven niet worden vervuild door de corrosiebescherming. Dit maakt onze vetten perfect voor het beschermen van caviteiten.

  • Voor kortetermijnbescherming tegen corrosie
  • Laten een dun olieachtig of vettig laagje achter
  • Kunnen meestal op het onderdeel blijven zitten tijdens de inbedrijfstelling of kan heel gemakkelijk weer worden verwijderd

VPG 60 Caviteiten corrosiebescherming Product afbeelding
Caviteiten corrosiebescherming
VPG 70 FD Corrosiebescherming geschikt voor voedingsmiddelenindustrie Product afbeelding
Corrosiebescherming geschikt voor voedingsmiddelenindustrie

Wassen

Het verwijderen van was is iets tijdrovender dan bij het vettige alternatief. Met de juiste reinigingsmiddel is dit ook geen probleem. Bovendien dringt de was met lage viscositeit zeer goed door in alle scheuren, waardoor bijvoorbeeld matrijzen van buitenaf zeer goed bewaard blijven. Er moet echter voor worden gezorgd dat de was de smeerpunten niet bereikt en vervuilt.

  • Voor middellange opslagtijden
  • Goede bescherming, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden (bijv. overzees transport of draaderosie)
  • Moeten worden verwijderd voor ingebruikname
VPW 80 Synthetisch anti - corrosiewas Product afbeelding
Synthetisch anti - corrosiewas
VPW 110 Hoogprestatie anti-corrosiewas Product afbeelding
Hoogprestatie anti-corrosiewas
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.