Slangen en accessoires

Voor elke toepassing de juiste slang – daarvoor bieden we u een assortiment aan met geselecteerde producten. De bijpassende aansluitingen, verdelers, toebehoren en gereedschappen maken ons assortiment om de betreffende slangen te monteren compleet.

Tijdwinst met de snelsteek-tempereerslang

De speciale opbouw van de snelsteek-tempereerslang E 2185 in combinatie met een snelsteektuit maakt tijdbesparende montage mogelijk. De slang wordt met behulp van warm zeepsop makkelijk op de snelsteektuit geschoven. Bij de snelsteekslang is het materiaal zo ontwikkeld dat het onder druk samentrekt. Dit maakt een plaatsbesparende verbinding zonder storende klemmen mogelijk, die permanent dicht is.

Veiliger werken dankzij de IsoTemp® hoge temperatuur slang

De IsoTemp® hoge temperatuur slang E 2187 van Meusburger is voor continu gebruik voor temperaturen tot 200 °C met water, olie, lucht en stoom. Alle componenten die in contact komen met het medium zijn van roestvast staal, om corrosievorming en daarmee “klonteren” of verstopping van de leiding te voorkomen. Met de wartelmoer kan een koppeling worden gemonteerd of de slang rechtstreeks aan het gereedschap worden geschroefd. Dankzij de FDA-conforme siliconenmantel is de slang ook heel goed inzetbaar in de cleanroom.

Snelsteek-tempereerslang

De snelsteekslang E 2185 is zowel geschikt voor koud- als warmwater tot 140 °C. De buitenlaag bestaat uit synthetisch rubber en is zeer slijtvast en oliebestendig. De slang kan worden gebruikt als normale slang, maar ook voor kabelgoten.

IsoTemp® hoge temperatuur slang

De IsoTemp® hoge temperatuur slang E 2187 heeft een zeer kleine buigradius van 50 mm en is daarom heel flexibel. Deze is bij Meusburger als rode, blauwe en zwarte uitvoering uit voorraad leverbaar in diverse lengten van 300 mm tot 2500 mm. Tevens zijn speciale lengten leverbaar.

 

Werkplaatsuitrusting voor slangen en accessoires

Overtuig uzelf van het passende toebehoren en de juiste gereedschappen in ons assortiment, zodat niets een eenvoudige en snelle montage van de slangen meer in de weg staat. Zo helpt ons slang montage apparaat E 21990 u om de koppelingen en slangpilaren makkelijk en veilig te verbinden. Met de slang- en pijpsnijder V 20420 kunt u slangen tot 25 mm diameter precies recht afsnijden. Bovendien is het met de slangenpers E 2196 mogelijk om de pershulzen E 2190 betrouwbaar te vast te persen, om een veilige verbinding tussen slang en koppeling te waarborgen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.