Hulpmiddelen Uitwerpers

Waarop moet ik letten bij het smeren van uitwerpers?

Een hoogwaardige smering van de uitwerperpennen is een belangrijk onderdeel in de gereedschap- en matrijzenbouw. Als u een aantal punten in acht neemt, kunt u de levensduur van de spuitgietmatrijzen aanzienlijk verlengen. Een smeermiddel voor uitwerpers moet aan vele eisen voldoen. Dat bemoeilijkt in de praktijk vaak de keuze voor het juiste product.

Er rijzen vragen als: „welke smeermiddelen zijn geschikt?“ en „waar moet ik op letten bij het gebruik?“

Vanaf deze plek willen we u graag helpen om een oplossing te vinden die perfect geschikt is voor het smeren van uitwerpers, gemakkelijk in het gebruik en niet meteen in grote hoeveelheden besteld hoeft te worden.

Het vinden van smeermiddelen die topprestaties leveren op het gebied van de uitwerpers kan een heuse uitdaging zijn, die er wellicht toe leidt dat het eerste beste product wordt gepakt, dat niet echt geschikt is. Veel middelen die op de markt verkrijgbaar zijn, kunnen weliswaar worden ingezet om uitwerpers te smeren, maar zijn niet speciaal voor dit doel ontwikkeld en voldoen slechts in beperkte mate aan de complexe eisen. Eenvoudige vetten op basis van minerale olie met vast smeermiddel verliezen bijvoorbeeld bij temperaturen hoger dan 180°C sterk aan performance, omdat de gebruikte minerale olie bij deze temperaturen al snel zijn grenzen bereikt.

Het is belangrijk bij de keuze van smeermiddelen af te gaan op de ervaring van experts uit de gereedschap- en matrijzenbouw. Producten die dichtbij klanten in de spuitgietbranche zijn ontwikkeld, zijn zodoende perfect aangepast aan de behoeften in het spuitgietproces. Uit deze samenwerking ontstond een ideale oplossing voor het smeren van uitwerpers – een volledig synthetisch vet zonder vaste stoffen op basis van perfluoropolyether (PFPE).

PFPE-vet is extreem temperatuurstabiel en zeer inert. Dit maakt langdurige inzetbaarheid zelfs mogelijk onder moeilijke omstandigheden en temperaturen. Aangezien het geen vast smeermiddel bevat, is dit smeermiddel optimaal geschikt voor de zeer geringe toleranties op het gebied van de uitwerpergeleiding.

VGI 300 – Volledig synthetisch inertvet zonder PTEE, tot 300°C

Hoogtemperatuurvet zonder vaste stoffen voor het smeren van uitwerpers, schuiven en uitwerpereenheden in de gereedschap- en matrijzenbouw, die zeer geringe toleranties vereisen.

  • Gebruikstemperatuur tot 300 °C
  • Extreem hoge productiviteit zonder na te smeren
  • Geschikt voor zeer nauwe toleranties
  • Geschikt voor zichtzijde (geen vettransport via uitwerper)
  • InS-H1 gecertificeerd (toegelaten voor de levensmiddelenindustrie)

Tips voor gebruik

Om optimale prestaties van PFPE-smeermiddelen te garanderen, moet het smeerpunt blank zijn en mogen er geen restanten van olie, vet, zweet, vuil en dergelijke zijn achtergebleven. Voor een perfecte voorreiniging adviseren wij het universeel hoogprestatie reinigingsmiddel VCM 20. Vervolgens wordt het vet met een schone, pluisvrije doek heel dun en gelijkmatig aangebracht. Het is uitermate belangrijk dat het vet ook nadien niet wordt vermengd met andere smeermiddelen.

VCM 20 – Hoogwaardig universeel reinigingsmiddel

Voor reiniging zonder reststoffen tot diep in de poriën van alle metalen oppervlakken. Verwijdert vet-, olie-, hars-, was- en vuilresten. Verwijdert lichte verf- en condensresten van het sluitvlak.

  • Reinigt snel en effectief
  • Verdampt geheel zonder reststoffen
  • Garandeert absoluut schone oppervlakken
  • InS-K1 en InS-K3 toelating

Meusburger TechnikTipp – Perfluorpolyether-Fette (PFPE-Fette)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.