Schiebereinheiten für den Formenbau

Hohe Qualität und Verfügbarkeit ab Lager – das zeichnet die Schieber von Meusburger aus. Dank dem umfangreichen Sortiment des Normalienherstellers finden Kunden den passenden Schieber für ihr Projekt.

Vorteile der standardisierten Schieber

Ob klein, groß, schmal, temperiert, von vorne oder hinten montierbar – die Vielfalt des Sortiments an Schiebern bei Meusburger ist umfangreich. Die Arbeit damit gestaltet sich unkompliziert und einfach, denn die Schieber werden einbaufertig ab Lager geliefert. Zudem stehen die passenden CAD-Daten inklusive Einbauräume zur Verfügung. Kunden profitieren nicht nur besonders bei Ersatz- und Verschleißteilen von der schnellen Verfügbarkeit, sondern sparen bei der Konstruktion und Fertigung auch Zeit und Kosten. Obendrauf sind alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt und es sind keine Fertigungszeichnungen notwendig, da Abmessungen und Toleranzen bereits angegeben sind.

Die Schieber im Überblick

  • TT-Schiebereinheit E 3310: Die kleinste Schiebereinheit auf dem Markt hat dank dem Flächenkontakt der T-Führung eine hohe Kraftübertragung. Der DLC-beschichtete Schieber sowie die Führung und der Schließkeil lassen sich direkt von der Trennebene aus montieren.
  • Schiebereinheit klein E 3300: Diese einzigartige Schiebereinheit mit integrierter Abstimmplatte und DLC-Beschichtung verfügt über einen klassischen Schrägbolzen und Schließkeil. Die gespiegelten Varianten sorgen für optimale Platznutzung. Außerdem lässt sich die gesamte Einheit von der Trennebene aus montieren.
  • Kompaktschiebereinheit schmal E 3330: Diese hochpräzise und einbaufertige Kompaktschiebereinheit eignet sich dank ihrer sehr schlanken Bauform für kleinste Einbauräume. Sie verfügt zudem über eine integrierte Abstimmplatte sowie eine DLC-Beschichtung.
  • Kompaktschiebereinheit E 3360: Die Schiebereinheit mit integrierter Abstimmplatte lässt sich von der Trennebene aus montieren. Die Gleitfläche ist DLC-beschichtet.
  • Kompaktschiebereinheit gekühlt E 3380: Die hochpräzise DLC-beschichtete Kompaktschiebereinheit ermöglicht einen Schieberweg von bis zu 40 mm. Durch die integrierte Kühlung garantiert sie beste Spritzteilequalität und kürzeste Zykluszeiten. Sie ist von der Trennebene aus montierbar und punktet mit einer hohen Kraftübertragung durch den Flächenkontakt von Schieber und Schließkeil.
  • Schiebereinheit groß E 3130: Diese präzise abgestimmte Baugruppe ermöglicht eine einfache Montage von der Trennebene aus. Der Schieber kann mit einer Temperierung ausgestattet werden. Außerdem lässt sich die Schiebersicherung direkt in die DLC-beschichtete Führung integrieren.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.