Tubi

Il tubo giusto per ogni applicazione – ti offriamo prodotti selezionati della nostra gamma. Connettori, distributori, accessori e utensili per tutti i tipi di tubi completano la gamma di prodotti.

Risparmio di tempo con il tubo di termoregolazione ad innesto rapido

La speciale struttura del tubo di termoregolazione ad innesto rapido E 2185, in combinazione con il raccordo rapido, permette un montaggio veloce. Il tubo viene inserito semplicemente nel raccordo rapido con l’aiuto di acqua calda saponata. Nel tubo ad innesto rapido, il tessuto è avvolto in modo da contrarsi sotto pressione. In questo modo, la connessione rimane sigillata in modo permanente ed è inoltre salvaspazio, senza fascette che disturbano.

Maggiore sicurezza in produzione, grazie al tubo per alte temperature IsoTemp®

Il tubo per alte temperature IsoTemp® E 2187 della Meusburger, in funzionamento continuo, è impiegabile per temperature sino a 200 °C con acqua, olio, aria e vapore. Tutti i componenti che vengono a contatto con i liquidi sono in acciaio inossidabile, in modo da prevenire la formazione di corrosione e quindi “intasamento” del tubo. Tramite un dado di raccordo può essere montato un raccordo rapido oppure può essere avvitato il tubo direttamente sullo stampo. Grazie al rivestimento in silicone conforme FDA, il tubo può essere utilizzato anche in camera bianca.

Tubo di termoregolazione ad innesto rapido

Il tubo ad innesto rapido E 2185 è adatto sia per acqua fredda che per acqua calda sino a 140 °C. Lo strato esterno è composto da gomma sintetica è ed molto resistente alla rottura e agli oli. Il tubo può essere utilizzato sia come un normale tubo che come un passaggio per i cavi.

Tubo per alte temperature IsoTemp®

Il tubo per alte temperature IsoTemp® E 2187 ha un raggio di curvatura molto ridotto, pari a 50 mm, ed è quindi molto flessibile. La Meusburger lo offre a magazzino nella versione rossa, blu e nera e nelle lunghezze da 300 mm sino a 2500 mm. Inoltre, forniamo anche lunghezze su richiesta.

 

Prodotti per l’officina per la termoregolazione

Dai uno sguardo agli accessori e agli utensili giusti della nostra gamma per ottenere un montaggio facile e veloce dei tubi. Il nostro dispositivo di montaggio per tubo flessibile E 21990 ti aiuterà a collegare gli innesti ed i raccordi in modo semplice e sicuro. Il tagliatubi V 20420 può essere utilizzato per tagliare tubi sino a un diametro di 25 mm con un preciso angolo retto. Inoltre, la pressa per connettori E 2196 consente anche di serrare in modo affidabile i connettori a pressione E 2190, garantendo così un collegamento sicuro tra il tubo e il raccordo.

E 21990 Dispositivo di montaggio per tubo flessibile
Dispositivo di montaggio per tubo flessibile
E 2196 Pressa per connettori
Pressa per connettori
E 2198 Pinza per fascetta serratubo
Pinza per fascetta serratubo
V 34000 Chiave a bussola esagonale
Chiave a bussola esagonale
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.