Guida tavolino espulsori

Lunga durata e precisione con la guida tavolino espulsori della Meusburger

Lunga durata, precisione e disponibilità continua sono fattori importanti nella scelta degli elementi di guida. Scopri le numerose soluzioni per la guida tavolino espulsori della Meusburger!

Qualità dall’Austria

Dal materiale grezzo al prodotto finito, ci affidiamo alla produzione interna dei nostri elementi di guida. Li produciamo nella nostra sede di Wolfurt e conosciamo perfettamente tutti i processi associati, dalla tornitura alla rettifica. Attribuiamo grande importanza anche all’utilizzo di dispositivi di misura di alta precisione per il controllo, al fine di garantire la massima qualità dei nostri elementi di guida.

Disponibilità a magazzino

Come tutti gli articoli della gamma, anche i componenti possono essere spediti in brevissimo tempo, grazie ad un’efficiente rete logistica. In questo modo, la Meusburger può garantire tempi di consegna molto brevi.

Guida tradizionale

Dalla classica boccola in ottone alla boccola autolubrificante con strato sinterizzato, troverai le colonne di guida e le boccole di scorrimento giuste per una guida ottimale del tuo tavolino espulsori.

Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.
Auswahlhilfe mit verschiedenen Gleitführungen: E 1020, E 1030 und E 1034 mit E 1120, E 11202, E 11206 und E 1125.

E 1120

  • Boccola guida tradizionale per il tavolino espulsori
  • Ottime proprietà di scorrimento

Lubrificazione: Grasso ad alta prestazione VGS 180

E 11202

E 11206

E 1125

E 1120 Boccola guida per tavolino espulsori, in ottone
Boccola guida per tavolino espulsori, in ottone
E 11202 Boccola guida per tavolino espulsori
Boccola guida per tavolino espulsori
E 11206 Boccola guida per tavolino espulsori, con strato sinterizzato autolubrificante
Boccola guida per tavolino espulsori, con strato sinterizzato autolubrificante
E 1125 Boccola guida per tavolino espulsori, autolubrificante
Boccola guida per tavolino espulsori, autolubrificante

Guida a sfere

Stai cercando una guida tavolino espulsori per velocità di corsa più elevate e massima precisione? Scopri le nostre guide a sfere con corsa scorrevole, praticamente prive di gioco, grazie ad un ottimo precarico. Inoltre, il punto di contatto tra le sfere e le colonne minimizza l’usura.

Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.
Auswahlhilfe zu Wälzführungen mit E 1035 und E 1040 mit E 1140 + E 1332, E 1144 und E 1146.

E 1140 + E 1332

  • Alta precisione, grazie alla pretensione ottimale
  • Capacità di carico superiore rispetto a E 1144 ed E 1146

Lubrificazione: Olio ad alta prestazione VLS 250

E 1144

E 1146

E 1140 Boccola guida per gabbia a sfere
Boccola guida per gabbia a sfere
E 1332 Gabbia a sfere per unità di guida
Gabbia a sfere per unità di guida
E 1144 Boccola di guida a ricircolo di sfere per tavolino espulsori
Boccola di guida a ricircolo di sfere per tavolino espulsori
E 1146 Boccola di guida a ricircolo di sfere con anelli di sicurezza
Boccola di guida a ricircolo di sfere con anelli di sicurezza

Guida mediante distanziali

Stai cercando una guida tavolino espulsori salvaspazio? Che si tratti di guide a scorrimento o guide volventi, scoprite le nostre soluzioni di guida mediante distanziali. Le colonne non solo hanno la funzione di guida, ma anche di supporto della piastra di forma.­

Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
Auswahlhilfe zu Führungen über Stützbolzen – E 1512 und E 1513 mit E 1121, E 1126 und E 1145.
E 1121 Boccola guida per distanziale tondo, in ottone
Boccola guida per distanziale tondo, in ottone
E 1126 Boccola guida per distanziale tondo, autolubrificante
Boccola guida per distanziale tondo, autolubrificante
E 1145 Boccola di guida a ricircolo di sfere per distanziale
Boccola di guida a ricircolo di sfere per distanziale

Tutte le boccole guida a confronto
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.