E 1850
Estrattore a doppia corsa primo avanzamento, decentralizzato
Articolo 15
| |
ADP
|
d1
|
Tipo
|
Hub1
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d3
|
Fz: forza di trazione dinamica massima; minimizzare il carico di trazione durante il rilascio
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1850/14/A
|
|
14
|
Tipo A
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/B
|
|
14
|
Tipo B
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/C
|
|
14
|
Tipo C
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/18/A
|
|
18
|
Tipo A
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/B
|
|
18
|
Tipo B
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/C
|
|
18
|
Tipo C
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/24/A
|
|
24
|
Tipo A
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/B
|
|
24
|
Tipo B
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/C
|
|
24
|
Tipo C
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/30/A
|
|
30
|
Tipo A
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/B
|
|
30
|
Tipo B
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/C
|
|
30
|
Tipo C
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/50/A
|
|
50
|
Tipo A
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/B
|
|
50
|
Tipo B
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/C
|
|
50
|
Tipo C
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
Dettagli
Descrizione del prodotto
- Temperatura massima: 120°C
- Utilizzabile come estrattore a doppia corsa decentralizzato (tipo A) o dispositivo aggancio-sgancio (tipi B e C)
Vantaggi
- Processo di commutazione privo di gioco
- Bloccaggio dopo la prima corsa
Materiale
- ≈62 HRC
Accessori
Hai domande sul prodotto?
Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
Registrati oraConsigliato per voi