E 1850
Dvostepeni izbacivač, vodeći tip, decentralizovan
Stavka 15
| |
ADP
|
d1
|
Tip
|
Hub1
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d3
|
Fz: dinamična vučna sila, pri otpuštanju iz držača vučno opterećenje držati što nižim
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1850/14/A
|
|
14
|
Tip A
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/B
|
|
14
|
Tip B
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/C
|
|
14
|
Tip C
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/18/A
|
|
18
|
Tip A
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/B
|
|
18
|
Tip B
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/C
|
|
18
|
Tip C
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/24/A
|
|
24
|
Tip A
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/B
|
|
24
|
Tip B
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/C
|
|
24
|
Tip C
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/30/A
|
|
30
|
Tip A
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/B
|
|
30
|
Tip B
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/C
|
|
30
|
Tip C
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/50/A
|
|
50
|
Tip A
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/B
|
|
50
|
Tip B
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/C
|
|
50
|
Tip C
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
Detalji
Opis proizvoda
- Maksimalna temperatura: 120 °C
- Upotreba kao decentralni dvostepeni izbacivač (tip A) ili povlakač (tip B i C)
Prednosti
- Prebacivanje bez praznog hoda
- Zaključavanje nakon prvog hoda
Materijal
- ≈62 HRC
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam