Articol 15

ADP
d1
Tip
Hub1
l1
d2
l2
l3
d3
Fz [kN]
E 1850/14/A
14
Tip A
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/B
14
Tip B
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/C
14
Tip C
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/18/A
18
Tip A
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/B
18
Tip B
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/C
18
Tip C
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/24/A
24
Tip A
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/B
24
Tip B
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/C
24
Tip C
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/30/A
30
Tip A
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/B
30
Tip B
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/C
30
Tip C
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/50/A
50
Tip A
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/B
50
Tip B
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/C
50
Tip C
5–420
600
100
60
26
60
48

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 120 °C
  • Utilizare ca extractor în două trepte (tip A) sau șnaper (tip B sau C)

Avantaje

  • Proces de comutare fără joc
  • Blocare după prima cursă

Material

  • ≈62 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.