商品 15

ADP
d1
类型
Hub1
l1
d2
l2
l3
d3
Fz [kN]
E 1850/14/A
14
A 型
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/B
14
B 型
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/C
14
C 型
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/18/A
18
A 型
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/B
18
B 型
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/C
18
C 型
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/24/A
24
A 型
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/B
24
B 型
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/C
24
C 型
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/30/A
30
A 型
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/B
30
B 型
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/C
30
C 型
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/50/A
50
A 型
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/B
50
B 型
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/C
50
C 型
5–420
600
100
60
26
60
48

详情

产品描述

  • 最高温度:120 °C
  • 可作为分散式双级脱模器(A型)或锁模器(B型和C型)使用

产品优势

  • 开合循环自动连贯
  • 第一个行程后锁定

Material

  • ≈62 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。