E 1850
Двустепенен ежектор, с водене, ексцентричен
Артикул 15
| |
ADP
|
d1
|
Тип
|
Hub1
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d3
|
Извод: максимална динамична сила на опън; минимизиране на натоварването на опън при освобождаване
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1850/14/A
|
|
14
|
Тип A
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/B
|
|
14
|
Тип B
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/C
|
|
14
|
Тип C
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/18/A
|
|
18
|
Тип A
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/B
|
|
18
|
Тип B
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/C
|
|
18
|
Тип C
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/24/A
|
|
24
|
Тип A
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/B
|
|
24
|
Тип B
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/C
|
|
24
|
Тип C
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/30/A
|
|
30
|
Тип A
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/B
|
|
30
|
Тип B
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/C
|
|
30
|
Тип C
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/50/A
|
|
50
|
Тип A
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/B
|
|
50
|
Тип B
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/C
|
|
50
|
Тип C
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимална температура: 120 °C
- Употреба като децентрализиран изхвъргач двойно действащ (тип A) или заключващо устройство (тип B и C)
Предимства
- Превключване без хлабина
- Заключване на връзката след първия ход
Материал
- ≈62 HRC
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас