Artykuły 15

ADP
d1
Typ
Hub1
l1
d2
l2
l3
d3
Fz [kN]
E 1850/14/A
14
Typ A
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/B
14
Typ B
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/C
14
Typ C
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/18/A
18
Typ A
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/B
18
Typ B
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/C
18
Typ C
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/24/A
24
Typ A
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/B
24
Typ B
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/C
24
Typ C
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/30/A
30
Typ A
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/B
30
Typ B
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/C
30
Typ C
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/50/A
50
Typ A
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/B
50
Typ B
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/C
50
Typ C
5–420
600
100
60
26
60
48

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 120°C
  • Zastosowanie jako dwutakt przyspieszający (typ A) lub zabierak zapadkowy (typ B oraz C)

Zalety

  • Bezluzowy proces przełączania
  • Blokada po pierwszym skoku

Materiał

  • ≈62 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.