E 1850
To-trins udstøder, førende, decentraliseret
Vare 15
| |
ADP
|
d1
|
Type
|
Hub1
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d3
|
Fz: maks. dynamisk trækkraft; hold trækbelastningen så lav som muligt ved udløsning
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1850/14/A
|
|
14
|
Type A
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/B
|
|
14
|
Type B
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/C
|
|
14
|
Type C
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/18/A
|
|
18
|
Type A
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/B
|
|
18
|
Type B
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/C
|
|
18
|
Type C
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/24/A
|
|
24
|
Type A
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/B
|
|
24
|
Type B
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/C
|
|
24
|
Type C
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/30/A
|
|
30
|
Type A
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/B
|
|
30
|
Type B
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/C
|
|
30
|
Type C
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/50/A
|
|
50
|
Type A
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/B
|
|
50
|
Type B
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/C
|
|
50
|
Type C
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
Detaljer
Produktbeskrivelse
- Maksimal temperatur: 120 °C
- Anvendelse som decentral totrinsudløser (type A) eller klinketræk (type B og C)
Fordele
- Koblingsproces uden spil
- Aflåsning efter første slag
Materiale
- ≈62 HRC
Tilbehør
Har du spørgsmål til produktet?
Log ind, eller opret en konto for at stille spørgsmål til vores eksperter.
Log ind nuAnbefalet til dig