Artikkelit 15

ADP
d1
Tyyppi
Hub1
l1
d2
l2
l3
d3
Fz [kN]
E 1850/14/A
14
Tyyppi A
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/B
14
Tyyppi B
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/C
14
Tyyppi C
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/18/A
18
Tyyppi A
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/B
18
Tyyppi B
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/C
18
Tyyppi C
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/24/A
24
Tyyppi A
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/B
24
Tyyppi B
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/C
24
Tyyppi C
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/30/A
30
Tyyppi A
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/B
30
Tyyppi B
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/C
30
Tyyppi C
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/50/A
50
Tyyppi A
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/B
50
Tyyppi B
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/C
50
Tyyppi C
5–420
600
100
60
26
60
48

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 120 °C
  • Käytä hajautettuna kaksivaiheisena ulostyöntimenä (tyyppi A) tai lattasalpana (tyypit B ja C)

Edut

  • Välyksetön kytkentäprosessi
  • Lukitus ensimmäisen iskun jälkeen

Materiaali

  • ≈62 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.