Articles 15

ADP
d1
Type
Hub1
l1
d2
l2
l3
d3
Fz [kN]
E 1850/14/A
14
Type A
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/B
14
Type B
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/C
14
Type C
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/18/A
18
Type A
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/B
18
Type B
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/C
18
Type C
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/24/A
24
Type A
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/B
24
Type B
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/C
24
Type C
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/30/A
30
Type A
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/B
30
Type B
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/C
30
Type C
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/50/A
50
Type A
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/B
50
Type B
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/C
50
Type C
5–420
600
100
60
26
60
48

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 120 °C
  • Utilisation en tant qu’éjecteur bi-étagé désaxé (type A) ou cliquet d’arrêt (types B et C)

Avantages

  • Transition exempte de jeu
  • Verrouillage après la première course

Matériau

  • ≈62 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.