Articolo 5

ADP
d1
h1
h2
h3
l1
m
t1
t2
E 18501/14
14
34
5
24
49
M 5
5
10
E 18501/18
18
48
7
36
70
M 8
8
15
E 18501/24
24
58
10
40
85
M 8
8
15
E 18501/30
30
75
12
52
104
M12
10
22
E 18501/50
50
112
22
76
160
M16
15
30

Dettagli

Contenuto della confezione

  • Viti incluse

Materiale

  • 1.2311
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.