E 1850
Çift kademeli itici, öncü tip, merkezi olmayan
Ürünler 15
| |
ADP
|
d1
|
Tip
|
Hub1
|
l1
|
d2
|
l2
|
l3
|
d3
|
Fz: maksimum dinamik çekme kuvveti; çıkarırken çekme yükünü mümkün olduğunca düşük tutun
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1850/14/A
|
|
14
|
Tip A
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/B
|
|
14
|
Tip B
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/14/C
|
|
14
|
Tip C
|
3–190
|
250
|
30
|
18
|
10
|
18
|
5.6
|
|
E 1850/18/A
|
|
18
|
Tip A
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/B
|
|
18
|
Tip B
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/18/C
|
|
18
|
Tip C
|
4–210
|
300
|
40
|
25
|
14
|
25
|
9
|
|
E 1850/24/A
|
|
24
|
Tip A
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/B
|
|
24
|
Tip B
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/24/C
|
|
24
|
Tip C
|
5–325
|
425
|
50
|
30
|
14
|
32
|
21
|
|
E 1850/30/A
|
|
30
|
Tip A
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/B
|
|
30
|
Tip B
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/30/C
|
|
30
|
Tip C
|
5–325
|
450
|
60
|
36
|
15
|
36
|
29
|
|
E 1850/50/A
|
|
50
|
Tip A
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/B
|
|
50
|
Tip B
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
|
E 1850/50/C
|
|
50
|
Tip C
|
5–420
|
600
|
100
|
60
|
26
|
60
|
48
|
detaylar
Ürün açıklaması
- Maksimum sıcaklık: 120 °C
- Merkezi olmayan çift kademeli itici (tip A) veya mandal kilidi (tip B ve C) olarak kullanın
Advantages
- Boşluksuz anahtarlama döngüsü
- İlk vuruştan sonra kilitleme
Material
- ≈62 HRC
Aksesuarlar
Ürünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir