Artigos 15

ADP
d1
Tipo
Hub1
l1
d2
l2
l3
d3
Fz [kN]
E 1850/14/A
14
Tipo A
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/B
14
Tipo B
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/14/C
14
Tipo C
3–190
250
30
18
10
18
5.6
E 1850/18/A
18
Tipo A
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/B
18
Tipo B
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/18/C
18
Tipo C
4–210
300
40
25
14
25
9
E 1850/24/A
24
Tipo A
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/B
24
Tipo B
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/24/C
24
Tipo C
5–325
425
50
30
14
32
21
E 1850/30/A
30
Tipo A
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/B
30
Tipo B
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/30/C
30
Tipo C
5–325
450
60
36
15
36
29
E 1850/50/A
50
Tipo A
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/B
50
Tipo B
5–420
600
100
60
26
60
48
E 1850/50/C
50
Tipo C
5–420
600
100
60
26
60
48

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 120 °C
  • Utilização enquanto dupla extração descentralizada (tipo A) ou trinco redondo exterior (tipos B e C)

Vantagens

  • Mudar o ciclo sem folga
  • Mecanismo de bloqueio após o primeiro curso

Material

  • ≈62 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.