Articolo 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Guarnizione: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Materiale

  • 2.041 (CuZn), boccola in acciaio inossidabile

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 28399/ 9/500 Ponte con raccordi rapidi, valvola di ritegno, sistema RMI-Stäubli

E 28399/ 9/500

Ponte con raccordi rapidi, valvola di ritegno, sistema RMI-Stäubli

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.