E 28399
Most sa brzim spojkama sa vetilom, RMI-Staubli sistem
Stavka 1
| |
ADP
|
DN
|
l: Dužina pri isporuci – kupac skraćuje i postavlja ivicu sa kosinom
|
l1
|
d3
|
d2
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28399/ 9/500
|
|
9
|
500
|
65.5
|
25
|
11
|
8
|
23
|
Detalji
Opis proizvoda
- Zaptivka: FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Materijal
- 2.041 (CuZn), čaura od plemenitog čelika
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sada