Artikel 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Tätning: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Material

  • 2.041 (CuZn), hylsa i rostfritt stål

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 28399/ 9/500 Bygling med kopplingar, tillslutande, RMI-Stäubli-system

E 28399/ 9/500

Bygling med kopplingar, tillslutande, RMI-Stäubli-system

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.