Articol 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

Detalii

Descriere produs

  • Etanșare: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Material

  • 2.041 (CuZn), bucșă oțel inoxidabil

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 28399/ 9/500 Punte de cuple rapide, închidere, sistem RMI-Stäubli

E 28399/ 9/500

Punte de cuple rapide, închidere, sistem RMI-Stäubli

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.