Izdelek 1

ADP
DN
l
l1
d3
d2
d4
l6
E 28399/ 9/500
9
500
65.5
25
11
8
23

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Tesnilo: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Material

  • 2.041 (CuZn), tulka iz nerjavečega jekla

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 28399/ 9/500 Povezava s sklopkami temperirnega priključka, samozaporna z varovanjem, sistem 
RMI-Stäubli

E 28399/ 9/500

Povezava s sklopkami temperirnega priključka, samozaporna z varovanjem, sistem RMI-Stäubli

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge